AC-L250-RPB-C01
비상 해제
제품 번호:
50149363
| 적합한 적용 대상: | 안전 가드 로킹 L250 |
| MTTF | 20 년 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 66 mm |
| 순중량 | 823 g |
| 하우징 색상 | 적색 흰색 |
| 기계적 수명 | 20,000 작동 간격 |
| 작동 빈도, 최대 | 600 시간당 |
| 작동 케이블 길이 | 5 m |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |