AC-L300-UCA
액추에이터
제품 번호:
50132062
| 코드 방식 | 고유 코드 |
| 코딩 단계 | 높음, EN ISO 14119 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 48.1 mm x 59.4 mm |
| 순중량 | 179 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |