AC-LL-R

액추에이터

제품 번호: 63000882

기능 롤러 위 링키지
적은 손 조작으로 간편 설치, 빠른 수직 및 축 조정
치수(너비 x 높이 x 길이) 14.5 mm x 20 mm
순중량 31 g
고정 방식 통로 마운팅으로
액추에이터 디자인 짝수
액추에이터 애플리케이션 Heavy Duty
설치 보어 키 방향에 대해 90°
재료 강철, 아연 도금
플라스틱
길이, 최소 34 mm
길이, 최대 93 mm
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD 모델 - AC-LL-R - zip
EPLAN 매크로 - edz