AC-PB500-L200
익스텐션
제품 번호:
63000754
| 포함됨 | 나사 및 2개의 브라켓, M10 나사 로드 없음 |
| 적합한 적용 대상: | 안전 가드 로킹 L200 |
| 기능 | 비상 해제 센서의 연장 |
| 순중량 | 45 g |
| 길이, 최소 | 60 mm |
| 길이, 최대 | 500 mm |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |