AC-PLM-19
패널형 커넥터
제품 번호:
50145962
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M23 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 19 핀 |
| 버전 | 액시얼 |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
| 와이어 개수 | 19 개수 |
| 순중량 | 55 g |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
| 보호 등급 | IP 67 IP 69K |
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ECLASS 16.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |