AC-SA-ERS

안전 스파이럴 스프링

제품 번호: 63000799

적합한 적용 대상: EMO 스위치 ERS200-...-HAL
EMO 스위치 ERS200-...-HAR
치수(너비 x 높이 x 길이) 42.8 mm x 24.6 mm x 100 mm
순중량 58 g
재료 스테인리스
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
EPLAN 매크로 - edz