AC-SBO-ERS

조절할 수 있는 클램핑 볼트

제품 번호: 63000797

기능 잠금 너트로 조정 가능
적색 보호캡
케이블 급속 고정
치수(Ø x 길이) 16 mm
순중량 61 g
재료 강철, 아연 도금
플라스틱
길이, 최소 112 mm
길이, 최대 142 mm
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD 모델 - AC-SBO-ERS - zip
EPLAN 매크로 - edz