AC-SCM6U-BT

센서 연결 모듈

제품 번호: 520141

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
AC-SCM7U-BT
센서 연결 모듈
품목 번호: 520144
  • 적합한적용대상: : 멀티라이트빔안전센서MLD 335, MLD 535
  • 연결: 7 개수
  • 고정방식: 설치판
  • LED개수: 6 개수
품목 번호: 520144
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 335, MLD 535
절연저항, 최소 10,000,000,000 Ω
전류 부하, 최대 1 A
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
연결 7 개수
기능 로컬 인터페이스
장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 500 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 1 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 MS1
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 2 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 MS2
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 3 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 MS3
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 4 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 MS4
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 외부 뮤팅 표시 램프 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 LMP
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 RES
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 23.9 mm x 196 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 6
순중량 230 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 설치판
표시 방식 LED
LED 개수 6 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 80 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
3D-CAD 모델 - zip
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf
데이터 시트 - pdf