AMS 158i 40 BTA

광학 위치 센서

제품 번호: 50157133

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 AMS 100i
어플리케이션 고층 창고 기계의 위치 설정
스킬렛 시스템과 운반 차량 위치 설정
전기 도금 설비의 위치 설정
크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호
주문 지침 반사 테이프은 별도 주문해야 함
MTTF 27 년
광원 레이저, 적색
파장 길이 660 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
최대 레이저 출력 0.004 W
송신 신호 형태 변조됨
펄스 지속 시간 0.8 µs
광점 크기 [센서 간격에서] 40 mm [40,000 mm]
광점 형태 원형
측정 범위 100 ... 40,000 mm
분해능 0.001 ... 10 mm
정확성 2 mm, +/-
반복정밀도(1 시그마) , 0.2mm(측정 범위 40.000mm까지)
측정값 출력 1 ms
온도 오차, 절대(mm/10K) ≤ 1mm/10K
최대 이동 속도 10 m/s
보호 회로 정보 없음
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 250 mA
응답 시간 8 ms
종류 EtherNet IP
스위치 기능 내장
연결 4 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XD1 PWR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 EtherNet TCP/IP, UDP
서비스 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XF0 SERVICE
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XF1 IN
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XF2 OUT
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 70 mm x 139 mm x 118 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 1,100 g
하우징 색상 적색
회색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LC 디스플레이
LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -5 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 UL
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EDS 파일 - AMS 158i EDS V2.1.0 - zip
GSDML 파일 - AMS-Firmware from V2.43 - zip
CE 준수선언서 - pdf