AMS 158i 40
광학 위치 센서
제품 번호:
50157136
| 시리즈 | AMS 100i |
| 어플리케이션 | 고층 창고 기계의 위치 설정 스킬렛 시스템과 운반 차량 위치 설정 전기 도금 설비의 위치 설정 크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호 |
| 주문 지침 | 반사 테이프은 별도 주문해야 함 |
| MTTF | 27 년 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 660 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 최대 레이저 출력 | 0.004 W |
| 송신 신호 형태 | 변조됨 |
| 펄스 지속 시간 | 0.8 µs |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 40 mm [40,000 mm] |
| 광점 형태 | 원형 |
| 측정 범위 | 100 ... 40,000 mm |
| 분해능 | 0.001 ... 10 mm |
| 정확성 | 2 mm, +/- |
| 반복정밀도(1 시그마) | 0.2mm(측정 범위 40.000mm까지) |
| 측정값 출력 | 1 ms |
| 온도 오차, 절대(mm/10K) | ≤ 1mm/10K |
| 최대 이동 속도 | 10 m/s |
| 보호 회로 | 정보 없음 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 250 mA |
| 응답 시간 | 8 ms |
| 종류 | EtherNet IP |
| 스위치 기능 | 내장 |
| 연결 | 4 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | XD1 PWR |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | EtherNet TCP/IP, UDP 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | XF0 SERVICE |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 기능 | BUS IN |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | XF1 IN |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 기능 | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | XF2 OUT |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | D-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 600 g |
| 하우징 색상 | 적색 회색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LC 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
| 작동 시 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | UL |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |