Base-H IT 1962g-WC
베이스 스테이션
제품 번호:
50155851
| 종류 | 베이스 스테이션 |
| 적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1962g-WC |
| 공급전압 점검 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
| Technologie | 유도 충전 |
| 종류 | PS/2 RS 232 USB |
| 연결 | 3 개수 |
| 블루투스 감지 범위 | 1급 |
| 블루투스 버전 | 4.2 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 전원 공급 |
| 연결부 종류 | RJ41 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 잭 소켓 |
| 연결부 종류 | 블루투스 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| 플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
| 순중량 | 215 g |
| 작동 시 주변 온도 | 5 ... 35 °C |
| 보관 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 낙하 높이 | 1.8 m |
| 측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
| 보호 등급 | IP 41 |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |