Base-H IT 2105i

베이스 스테이션

제품 번호: 50155849

Icon Icon
종류 베이스 스테이션
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 2105i
공급전압 점검 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
Technologie 충전 접점
종류 PS/2
RS 232
USB
연결 3 개수
블루투스 감지 범위 1급
블루투스 버전 4.2
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 RJ41
기능 전원 공급
연결부 종류 잭 소켓
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 102 mm x 80 mm x 250 mm
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 373 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
낙하 높이 1 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 65
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
CE 준수선언서 - pdf