BAT-SCN11

배터리

제품 번호: 50155848

종류 배터리
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1962g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 2105i
공급전압 점검 UB 4.2 V, DC, 0 %
Technologie LiIon
배터리 저장 용량 3.3 A·h
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.1 mm x 25.2 mm x 94.7 mm
순중량 72 g
HS 번호 85044060
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701