BCB G30 H25 L150

바코드 테이프

제품 번호: 50144187

종류 일반 테이프
적합한 적용 대상: 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 8
바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i
바코드 위치 확인 시스템 시리즈 FBPS 600i
치수(H x L) 25 mm x 150,000 mm
그리드 치수 30 mm
순중량 1,026 g
기계 특성 UV 차단
내화학성에 따라
방습성
스크래치 방지
얼룩 방지
접착제 아크릴레이트 접착제
접착 강도 0.1 mm
제조 과정 디지털 압력
내약품성(23°C에서 24h 이상) 경유
디젤유
변압기유
헵탄
경화 72 h
표면 보호 폴리에스테르, 무광택
작동 시 주변 온도 -40 ... 120 °C
공정 온도 0 ... 45 °C
권장 공정 온도 10 ... 25 °C
항구성 습기
염수 분사(150h/5%)
자외선
온도저항성 -40 ... 120 °C
지면 특성 건조
그리스 없음
깨끗
매끈
HS 번호 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100