BCB G30 H47 MVS
라벨 세트
제품 번호:
50106476
| 종류 | 일반 테이프 |
| 적합한 적용 대상: | 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 3x 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 8 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 FBPS 600i |
| 치수(H x L) | 47 mm x 30 mm |
| 그리드 치수 | 30 mm |
| 순중량 | 7 g |
| 기계 특성 | UV 차단 내화학성에 따라 방습성 스크래치 방지 얼룩 방지 |
| 접착제 | 아크릴레이트 접착제 |
| 접착 강도 | 0.1 mm |
| 제조 과정 | 디지털 압력 |
| 내약품성(23°C에서 24h 이상) | 경유 디젤유 변압기유 |
| 경화 | 72 h |
| 표면 보호 | 폴리에스테르, 무광택 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 120 °C |
| 공정 온도 | 0 ... 45 °C |
| 권장 공정 온도 | 10 ... 25 °C |
| 항구성 | 습기 염수 분사(150h/5%) 자외선 |
| 지면 특성 | 건조 그리스 없음 깨끗 매끈 |
| HS 번호 | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |