BCL 304i SM 100

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50116358

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 300i
기능 AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
LED 표시등
조정 모드
참조 코드 비교
코드 복원 기술
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 데이터 바, 전방향
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 1,000 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 64 개수
판독 거리 30 ... 290 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
모듈 크기 0.2 ... 0.5 mm
판독 기술 편향 미러가 있는 라인 스캐너
빔 편광 회전식 다각형 휠 + 편향 미러 이용
광빔 방출 편향 미러가 있는 측면
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 4.5 W
선택적 입력/출력 개수 2 개수
입력 전류, 최대 8 mA
종류 PROFIBUS DP
기능 진행
분류 V1
종류 USB 2.0
기능 서비스
연결 1 개수
기능 BUS IN
BUS OUT
PWR / SW IN / OUT
데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
장치와 연결
연결부 종류 커넥터 스트립, 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다.
핀 개수 32 핀
유형 Male
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 103 mm x 44 mm x 96 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 350 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 더브테일 홈
뒷면 고정
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 웹브라우저 이용
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
GSD 파일 - Firmware from V1.1.0 - zip
GSD 파일 - Firmware from V1.4.0 - zip
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
USB 드라이버 - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB 드라이버 - BCL Tools V4.0 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf