BCL 338i O F 100
고정식 바코드 리더
제품 번호:
50135060
| 시리즈 | BCL 300i |
| 기능 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED 표시등 조정 모드 참조 코드 비교 코드 복원 기술 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 데이터 바, 전방향 UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 스캔 속도, 일반 | 1,000 scans/s |
| 리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 64 개수 |
| 판독 거리 | 80 ... 455 mm |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 655 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 모듈 크기 | 0.3 ... 0.5 mm |
| 판독 기술 | 회전 미러 스캐너 |
| 빔 편광 | 회전식 다각형 휠 + 미러가 있는 스텝 모터 이용 |
| 광빔 방출 | 90° 미만의 측면 영점 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 9 W |
| 선택적 입력/출력 개수 | 2 개수 |
| 입력 전류, 최대 | 8 mA |
| 종류 | EtherCAT |
| 기능 | 진행 |
| 전송 프로토콜 | EtherCAT, CoE 및 EoE |
| 종류 | USB 2.0 |
| 기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | BUS IN PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | 커넥터 스트립, 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다. |
| 핀 개수 | 32 핀 |
| 유형 | Male |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 580 g |
| 하우징 색상 | 은색 적색 |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 뒷면 고정 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz