BCL 648i SM 102

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50126973

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 600i
기능 AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
LED 표시등
조정 모드
참조 코드 비교
코드 복원 기술
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 데이터 바, 전방향
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 1,000 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 64 개수
판독 거리 400 ... 900 mm
광원 레이저, 청색
파장 길이 405 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
모듈 크기 0.25 ... 0.35 mm
판독 기술 라인 스캐너
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 14 W
선택적 입력/출력 개수 4 개수
입력 전류, 최대 8 mA
종류 PROFINET
기능 진행
Conformance Class B
프로토콜 PROFINET RT
스위치 기능 내장
종류 USB
기능 서비스
소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 5 개수
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 기본형 A
기능 입력 신호
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 PWR / SW IN / OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 123.5 mm x 63 mm x 104.2 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 1,400 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
단색 그래픽 디스플레이 128x64 픽셀, 배경 조명 포함
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 웹브라우저 이용
파라미터 세팅 버튼
서비스 인터페이스 이용
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - Firmware from V 1.10.2 - zip
GSDML 파일 - Firmware from V 1.14.1 - zip
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
USB 드라이버 - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB 드라이버 - BCL Tools V4.0 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf