BCL 90 CAT N 100
고정식 바코드 리더
제품 번호:
50035507
| 시리즈 | BCL 90 |
| 기능 | LED 표시등 조정 모드 참조 코드 비교 코드 복원 기술 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 스캔 속도, 일반 | 800 scans/s |
| 리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 50 개수 |
| 판독 거리 | 400 ... 1,600 mm |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 650 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 모듈 크기 | 0.2 ... 0.3 mm |
| 판독 기술 | 라인 스캐너 |
| 스캔 속도 | 600 ... 1,200 scans/s |
| 빔 편광 | 회전식 다각형 휠 이용 |
| 광빔 방출 | 전면 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 16 W |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 6 개수 |
| 입력 전류, 최대 | 10 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 4 개수 |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 종류 | RS 232, RS 422, RS 485 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 프로토콜 | 조절 가능 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 프로토콜 | 조절 가능 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 프로토콜 | 조절 가능 |
| 종류 | RS 232 |
| 기능 | 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 전원 공급 |
| 연결부 종류 | Sub-HD |
| 장치 명칭 | Host / Term |
| 핀 개수 | 15 핀 |
| 유형 | Male |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | Sub-HD |
| 장치 명칭 | I/O |
| 핀 개수 | 15 핀 |
| 유형 | 암 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 1,500 g |
| 하우징 색상 | 적색, RAL 3000 흑색, RAL 9005 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 801 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 68.2.6 |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |