BL 8

커버

제품 번호: 50040279

적합한 적용 대상: 시리즈 8 센서
치수(너비 x 높이 x 길이) 13.5 mm x 48 mm
순중량 3 g
고정 방식 클램핑 가능
구멍 직경 1.5 mm
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ECLASS 16.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242103
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf