BL LSE 25CI 2mm
커버
제품 번호:
50148992
| 적합한 적용 대상: | LS25CI.XR1 / LS25CI.XXR / LE25CI.XR1 투수광 포토센서 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 17 mm x 39.5 mm |
| 순중량 | 43 g |
| 고정 방식 | 나사 조립 가능 |
| 구멍 직경 | 2 mm |
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279204 |
| ECLASS 8.0 | 27279204 |
| ECLASS 9.0 | 27273602 |
| ECLASS 10.0 | 27273602 |
| ECLASS 11.0 | 27273602 |
| ECLASS 12.0 | 27273602 |
| ECLASS 13.0 | 27273602 |
| ECLASS 14.0 | 27273602 |
| ECLASS 15.0 | 27273602 |
| ECLASS 16.0 | 27273602 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242103 |