BT-2RG
브래킷 세트
제품 번호:
429029
| 포함됨 | 2개 스위블 마운트 BT-R 라이트 커튼에 고정하기 위한 실린더 2개 |
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 라이트 커튼 측정용 라이트 커튼 |
| 적합한 적용 대상: | 라이트 커튼 CML700i 안전 라이트 커튼 MLC 500 MiddleGuest 및 Guest |
| 순중량 | 100 g |
| 고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측 | 클램핑 가능 |
| 고정 부품 종류 | 360° 회전식 |
| 고정 부품 재료 | 금속 플라스틱 |
| HS 번호 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |