BT 716M-APSET
고정 부품
제품 번호:
50144754
| 시리즈 | BT 7xx |
| 포함됨 | 상호접속 케이블 5m 1개 시운전용 접지 세트 |
| 적합한 제품 그룹 | 윤곽 측정 시스템 |
| 적합한 적용 대상: | CMS 700i 윤곽 측정 시스템 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 200 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 5 선 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 |
| 고정 부품 버전 | 크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치 |
| 고정 방식, 시스템 측 | M8 보어 홀이 있는 마운팅 암 |
| 고정 방식, 장치 측 | 마운팅 암이 사전 설치됨 |
| 작용 길이 | 1,600 mm |
| 고정 부품 재료 | 강철 |
| 진동 감쇠 | 아니요 |
| HS 번호 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |