BT D30M.5

브래킷

제품 번호: 50113510

적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상: M30 디자인의 센서
치수(너비 x 높이 x 길이) 44 mm x 45 mm x 23 mm
내부 직경 30.2 mm
스테인리스 고정 부품 규격 표시 V2A
순중량 20 g
고정 부품 버전 L자형 브래킷
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 고정형
고정 부품 재료 스테인리스
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf