BT-GS6X.E
고정 부품
제품 번호:
50145963
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 61/63 센서 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 40.5 mm x 36.5 mm x 10 mm |
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 양극 산화처리된 알루미늄 |
| 순중량 | 29 g |
| 고정 부품 버전 | 설치판 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 종류 | 고정형 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |
| 진동 감쇠 | 아니요 |
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |