BT-MSI-MD-FB

홀더

제품 번호: 427302

적합한 제품 그룹 안전 스위치
적합한 적용 대상: MSI-MD-FB 안전 스위치
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 60 mm x 4 mm x 260 mm
금속 고정 부품 규격 표시 양극 산화처리된 알루미늄
순중량 175 g
하우징 색상 흑색
고정 부품 버전 설치판
고정 방식, 시스템 측 슬롯 마운팅
통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100