BT800MA
어댑터 플레이트
제품 번호:
53800137
| 적합한 적용 대상: | 안전 레이저 스캐너 RSL 4x0.../CU411-RS4 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 90 mm x 22 mm x 157 mm |
| 순중량 | 47 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 부품 버전 | 어댑터 플레이트, 드릴 패턴 RS4 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |
| HS 번호 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |