BTS 0500M

브라켓

제품 번호: 50142442

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

포함됨 4개 원통형 나사 M4 x 35
4개 유리 A4, 아연 도금
적합한 제품 그룹 고정식 바코드 리더
적합한 적용 대상: BCL 500i Sx 102
BCL 600i Sx 102
치수(너비 x 높이 x 길이) 107 mm x 58 mm x 90 mm
금속 고정 부품 규격 표시 스테인리스, 양극 산화처리됨
알루미늄
하우징 색상 은색
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 보어 3 x Ø 5.5mm
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 재료 금속
진동 감쇠 예
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip