BTU 200M-D14

설치 시스템

제품 번호: 50117254

포함됨 2개 볼트 M3 x 16
2개 볼트 M3 x 20
2개 평와셔
적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상: 시리즈 3B 센서
시리즈 3C 센서
시리즈 5 센서
시리즈 18 센서
시리즈 25B 센서
시리즈 25C 센서
시리즈 28 센서
시리즈 55 센서
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄
순중량 48 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 금속판 마운팅
원형 로드 14mm용
고정 방식, 장치 측 M3 나사에 적합
나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
조정 가능
클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip