BTU 300M-D10
설치 시스템
제품 번호:
50117253
| 포함됨 | 2개 볼트 M4 x 20 2개 볼트 M4 x 25 4개 평와셔 |
| 적합한 제품 그룹 | 광학 거리 센서 스위칭 센서, 큐빅형 |
| 적합한 적용 대상: | ODSL 9 시리즈 8 센서 시리즈 10 센서 시리즈 25C 센서 시리즈 46B 센서 시리즈 46C 센서 |
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 알루미늄 |
| 순중량 | 59 g |
| 고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 금속판 마운팅 원형 로드 10mm용 |
| 고정 방식, 장치 측 | M4 나사에 적합 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 종류 | 360° 회전식 조정 가능 클램핑 가능 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |
| HS 번호 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |