BTU 510M-Set

설치 시스템

제품 번호: 50153212

적합한 적용 대상: 레이저 스캐너 ROD 300, ROD 500
치수(너비 x 높이 x 길이) 90 mm x 66 mm x 29 mm
순중량 510 g
하우징 색상 은색
고정 부품 버전 설치 시스템, 2축에서 조절 가능
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
회전 범위 -5 ... 5 °
고정 부품 재료 강철, 아연 도금
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip