BTU 900M-D14

설치 시스템

제품 번호: 50119330

포함됨 2개 볼트 M4 x 20
2개 볼트 M4 x 25
각 Ø 4.3mm의 평와셔 2개
적합한 제품 그룹 고정식 바코드 리더
적합한 적용 대상: 바코드 리더 시리즈 BCL 92
반사판 (M)TKS 30x50
반사판 (M)TKS 40x60
반사판 TKS 50x50
시리즈 46C 센서
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄
순중량 72 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 금속판 마운팅
원형 로드 14mm용
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
클램핑 가능
회전 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Dimensioned drawing - pdf