BTU 934M-D10-90
반사판
제품 번호:
50120011
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
| 적합한 적용 대상: | 반사판 포토 센서 PRK |
| 사전 조립됨 | 반사판 TKA 30x46 |
| 반사면 높이 | 30 mm |
| 반사면 너비 | 46 mm |
| 원형 로드 직경 | 10 mm |
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 알루미늄 |
| 반사판 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 74 g |
| 고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 금속판 마운팅 원형 로드 10mm용 |
| 고정 방식, 장치 측 | 사전 조립된 반사판 |
| 고정 부품 종류 | 360° 회전식 클램핑 가능 회전 가능 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |