BTU 934M-D14-90

반사판

제품 번호: 50120010

적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상: 반사판 포토 센서 PRK
사전 조립됨 반사판 TKA 30x46
반사면 높이 30 mm
반사면 너비 46 mm
원형 로드 직경 14 mm
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄
반사판 재료 플라스틱
순중량 71 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 금속판 마운팅
원형 로드 14mm용
고정 방식, 장치 측 사전 조립된 반사판
고정 부품 종류 클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD 모델 - zip