BTU D12M-D12-B090

설치 시스템

제품 번호: 50119333

적합한 제품 그룹 로드 마운트
적합한 적용 대상: 원형 로드 12mm
금속 고정 부품 규격 표시 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 24 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 12mm용
통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 클램핑 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
고정형
클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip