BTU D12M.5-150

설치 시스템

제품 번호: 50119323

적합한 제품 그룹 로드 마운트
적합한 적용 대상: BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 12 mm x 150 mm
스테인리스 고정 부품 규격 표시 V2A
순중량 132 g
하우징 색상 은색
고정 부품 버전 원형 로드 12mm
고정 방식, 시스템 측 클램핑 가능
고정 방식, 장치 측 클램핑 가능
고정 부품 종류 고정형
고정 부품 재료 스테인리스
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100