BTX 025M-W23
설치판
제품 번호:
50142904
| 포함됨 | 2개 볼트 M3 x 20 2개 볼트 M4 x 25 각 Ø 3.2mm의 평와셔 2개 각 Ø 4.3mm의 평와셔 2개 마운팅 너트 M5 2개 볼트 M5 x 16 2개 |
| 적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
| 적합한 적용 대상: | 시리즈 15 센서 시리즈 25C 센서 시리즈 46C 센서 |
| 순중량 | 46 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 부품 버전 | 설치판 |
| 고정 방식, 시스템 측 | M5 나사에 적합 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측 | M3 나사에 적합 M4 나사에 적합 나사 조립 가능 |
| 재료 | 금속, 알루미늄 |
| 진동 감쇠 | 아니요 |
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |