BTX-D18M-D30

어댑터

제품 번호: 50125860

포함됨 1개 마운팅 너트 M18
2개 마운팅 너트 M30
적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상: M18 디자인의 센서
디자인 중공 원통
치수 30 mm
외부 직경 30 mm
내부 직경 18 mm
순중량 118 g
하우징 색상 은색
고정 방식, 시스템 측 마운팅 스레드
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 재료 스테인리스
진동 감쇠 아니요
HS 번호 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100