CD-B1-Z-C01

제어 장치

제품 번호: 50149355

Icon Icon
종류 디스플레이/제어 장치(취약)
기능 L250 시리즈의 잠금장치와 동일한 치수 및 디자인
보호된 나사 체결부
접점 어셈블리 1NO
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 0 ... 550 mA
전류 부하, 최대 1 A
공급전압 점검 UB 24 V, DC, 10 %
소비 전류, 최대 12 mA, LED
정격 절연전압 1.5kV AC/DC
연결 1 개수
기능 접점 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 40 mm x 128 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 유리 화이버 강화, 자소성, 내충격성
순중량 245 g
하우징 색상 회색
고정 방식 벽 고정
통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류 M12
기계적 수명 1,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1
작동 방식 버튼, 청색
버튼 재료 플라스틱
표시 방식 LED
지속 점등
파라미터 세팅 제어 장치 1개(청색 푸시 버튼)
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IIIIP 65
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf