CML720i-R05-2240.A/CV-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50119823

Icon Icon
시리즈 720
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 물체 계측
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
측정 필드 길이 2,240 mm
빔 개수 448 개수
빔 간격 5 mm
최소 물체 직경 10 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
아날로그 출력부 개수 2 개수
종류 아날로그 출력부
전류 0 ... 24 mA
전압 0 ... 11 V
종류 전압
종류 전류
선택적 입력/출력 개수 2 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 13.84 ms
빔당 응답 시간 30 µs
종류 IO-Link
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 설정 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 송신기와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 2,315 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 2,300 g