CML720i-R10-2080.A/PN-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50131928

Icon Icon
시리즈 720
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 물체 계측
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
측정 필드 길이 2,080 mm
빔 개수 208 개수
빔 간격 10 mm
최소 물체 직경 20 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 2 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 6.64 ms
빔당 응답 시간 30 µs
종류 PROFINET
기능 진행
종류 IO-Link
연결 3 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 설정 인터페이스
송신기와 연결
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 2,155 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 2,200 g
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
GSDML 파일 - . - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
CE 준수선언서 - pdf