CML720i-R20-610.A/CN-M12-EX

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50126374

Icon Icon Icon
시리즈 720
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 물체 계측
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
폭발 방지됨
측정 필드 길이 610 mm
빔 개수 31 개수
빔 간격 20 mm
최소 물체 직경 30 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 2 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 1.36 ms
빔당 응답 시간 30 µs
종류 CANopen, IO-Link
COM 모드 COM2
버전 V1.0.1
V1.1
기능 진행
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 설정 인터페이스
송신기와 연결
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 BUS IN
BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30.7 mm x 54.8 mm x 663 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 723 g
표시 방식 LED
OLED 디스플레이
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex 장치 그룹 II
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
EDS 파일 - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
CE 준수선언서 - pdf