CML730i-R05-1520.R/L-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50119148

Icon Icon Icon
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
측정 필드 길이 1,520 mm
빔 개수 304 개수
빔 간격 5 mm
최소 물체 직경 10 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 4 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 3.19 ms
빔당 응답 시간 10 µs
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.0.1
V1.1
종류 IO-Link
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 뒷면
기능 설정 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 송신기와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 1,543 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 1,700 g
표시 방식 LED
OLED 디스플레이
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
티치인
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 준수선언서 - pdf