CML730i-R05-400.A/CV-PS-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50136320

Icon Icon
시리즈 730
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
포함됨 BT-2R1 사용을 위한 액세서리
어플리케이션 물체 계측
반투명 매체 빔투과
투명 물체 감지
투명 필름 감지
필름 튜브에서 물체 감지
측정 필드 길이 400 mm
빔 개수 80 개수
빔 간격 5 mm
최소 물체 직경 10 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
아날로그 출력부 개수 1 개수
종류 아날로그 출력부
전류 0 ... 24 mA
전압 0 ... 11 V
종류 자유롭게 설정 가능
선택적 입력/출력 개수 3 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 1 ms
빔당 응답 시간 10 µs
종류 IO-Link
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 뒷면
기능 설정 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 송신기와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 475 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 650 g