CML730i-R40-610.R/D3-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50123431

Icon Icon
시리즈 730
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
포함됨 BT-2R1 사용을 위한 액세서리
어플리케이션 물체 계측
투명 물체 감지
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
측정 필드 길이 610 mm
빔 개수 15 개수
빔 간격 40 mm
최소 물체 직경 50 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 2 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 1 ms
빔당 응답 시간 10 µs
종류 RS 485 Modbus
기능 진행
종류 IO-Link
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 뒷면
기능 설정 인터페이스
송신기와 연결
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 BUS IN
BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 663 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 900 g