CML730i-T05-1360.A-M12

라이트 커튼 송신기

제품 번호: 50118592

Icon Icon
시리즈 730
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 물체 계측
투명 물체 감지
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
감지 범위 0.1 ... 4 m (안정된 감지 범위)
감지 범위, 투명 물체 0.1 ... 1.75 m
측정 필드 길이 1,360 mm
빔 개수 272 개수
빔 간격 5 mm
광원 LED, 적외선
최소 물체 직경 10 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
사이클 시간 2.92 ms
연결 1 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 수신기와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 1,435 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 1,450 g