CML730i-T05-1920.A-M12
라이트 커튼 송신기
제품 번호:
50118599
| 시리즈 | 730 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 물체 계측 투명 물체 감지 |
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
| 감지 범위 | 0.1 ... 4 m (안정된 감지 범위) |
| 감지 범위, 투명 물체 | 0.1 ... 1.75 m |
| 측정 필드 길이 | 1,920 mm |
| 빔 개수 | 384 개수 |
| 빔 간격 | 5 mm |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 최소 물체 직경 | 10 mm |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 사이클 시간 | 4.04 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 액시얼 |
| 기능 | 수신기와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 35.4 mm x 1,995 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 2,000 g |