CMS708i-0960-0640-0640

윤곽 측정 시스템

제품 번호: 50142176

Icon
시리즈 CMS 7xxi
포함됨 CMS700 동글 1개
주문 지침 요청 시 다른 버전 제공
기능 최소 물체 높이 ≥ 50mm
감지 범위 0.1 ... 4.5 m (안정된 감지 범위)
감지 범위, 투명 물체 0.1 ... 1.75 m
측정 필드 길이 1 960 mm
측정 필드 길이 2 640 mm
측정 필드 길이 3 640 mm
빔 간격 5 mm
출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대 100mA
공급전압 점검 UB 100 ... 263 V, AC
디지털 스위칭 입력부 개수 4 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 24V, VIN
디지털 스위칭 출력 4 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 AC
스위칭 전압 24V, VIN
종류 이더넷 TCP/IP
기능 파라미터 설정 / 프로세스 데이터
연결 11 개수
기능 접지
연결부 종류 나사 연결
재료 금속
기능 전원 공급
연결부 종류 전원 플러그
재료 금속
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 너비 라이트 커튼 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 높이 라이트 커튼 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 외부 Ethernet TCP/IP 연결
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
렌즈 커버 재료 플라스틱
참고 개별 세트 항목의 치수는 치수 도면 참조
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 webConfig를 통해 수행
파라미터 세팅 회전식 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
인증 CSA
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - Switch cabinet - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Technical Questionnaire - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf