CMS748i-0960-0560-0640
윤곽 측정 시스템
제품 번호:
50142154
| 시리즈 | CMS 7xxi |
| 포함됨 | CMS700 동글 1개 |
| 주문 지침 | 요청 시 다른 버전 제공 |
| 기능 | 최소 물체 높이 ≥ 50mm |
| 감지 범위 | 0.1 ... 4.5 m (안정된 감지 범위) |
| 감지 범위, 투명 물체 | 0.1 ... 1.75 m |
| 측정 필드 길이 1 | 960 mm |
| 측정 필드 길이 2 | 560 mm |
| 측정 필드 길이 3 | 640 mm |
| 빔 간격 | 5 mm |
| 출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대 | 100mA |
| 공급전압 점검 UB | 100 ... 263 V, AC |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 4 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전압 | 24V, VIN |
| 디지털 스위칭 출력 | 4 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | AC |
| 스위칭 전압 | 24V, VIN |
| 종류 | 이더넷 TCP/IP, PROFINET |
| 기능 | 파라미터 설정 / 프로세스 데이터 |
| 기능 | 파라미터 설정 / 프로세스 데이터 |
| 연결 | 9 개수 |
| 기능 | 접지 |
| 연결부 종류 | 접지 밴드 |
| 재료 | 금속 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | Harting 커넥터 |
| 재료 | 금속 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 너비 라이트 커튼 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 높이 라이트 커튼 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | 외부 Ethernet TCP/IP 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | PROFINET IN 연결(옵션) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 기능 | PROFINET OUT 연결(옵션) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 참고 | 개별 세트 항목의 치수는 치수 도면 참조 |
| 표시 방식 | LED |
| 설정/파라미터 설정 방식 | webConfig를 통해 수행 |
| 파라미터 세팅 | 회전식 스위치 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 인증 | CSA |