CMS748i-ENC1-0480-0720

윤곽 측정 시스템

제품 번호: 50143554

Icon
시리즈 CMS 7xxi
포함됨 CMS700 동글 1개
회전 센서 1개
주문 지침 요청 시 다른 버전 제공
기능 최소 물체 높이 ≥ 5mm
감지 범위 0.1 ... 4.5 m (안정된 감지 범위)
감지 범위, 투명 물체 0.1 ... 1.75 m
측정 필드 길이 1 480 mm
측정 필드 길이 2 720 mm
빔 간격 5 mm
출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대 100mA
공급전압 점검 UB 100 ... 263 V, AC
디지털 스위칭 입력부 개수 4 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 24V, VIN
디지털 스위칭 출력 4 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 AC
스위칭 전압 24V, VIN
종류 이더넷 TCP/IP, PROFINET
기능 파라미터 설정 / 프로세스 데이터
기능 파라미터 설정 / 프로세스 데이터
연결 8 개수
기능 접지
연결부 종류 접지 밴드
재료 금속
기능 전원 공급
연결부 종류 Harting 커넥터
재료 금속
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 높이 라이트 커튼 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 외부 Ethernet TCP/IP 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 PROFINET IN 연결(옵션)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 PROFINET OUT 연결(옵션)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 12,750 g
참고 개별 세트 항목의 치수는 치수 도면 참조
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 webConfig를 통해 수행
파라미터 세팅 회전식 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
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
3D-CAD 모델 - Switch cabinet - zip
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Technical Questionnaire - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf